Menu Procurar

Estrutura de casquilho esférico linear aberta 30.0 70.0 M8x18 Alumínio

A estrutura de casquilho esférico linear aberto é um rolamento de movimento linear de precisão que proporciona um movimento suave e de reduzida fricção. O seu design sem flange facilita a instalação em sistema existentes. Tolera temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço.
Referência da Essentra:

20262716

Número de peça do fabricante:

20262716

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol H6 30.0
l1 70.0
d2 M8x18
h1 56.0
h2 42.0
h3 ±005 75.0
h4 15.0
l2 ±02 50.0
w1 70.0
w2 ±02 50.0
w3 35.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Weight g 630.0
Inclui Steel linear bearing installed
Material do corpo Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos