Menu Procurar

Fixador de toque único M2 x 0.4 30.0 Aço

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190583

Número de peça do fabricante:

20190583

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 52,47 €
10 - 19 47,22 €
20 - 49 44,60 €
50 - 99 41,98 €
100 + 39,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

52,47 €

1 x 52,47 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de pega Peça em T
Material da pega Plástico
For single panel thickness 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Weight g 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Material Aço
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos