Menu Procurar

Fixadores de quarto de volta

Em stock

Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.

Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.

As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.

  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada
  • Adequados para uma vasta gama de profundidades de painéis e tamanhos de furos de montagem
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materiais: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon e PA
  • Opções com classificação UL94 HB e UL94 V2 disponíveis
  • Cores: preto, natural e branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Estilo Rebite pré-montado Intervalo de espessura do painel Tipo de drive Comprar
0,6408 € - 0,6745 € 5993 Em stock
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Não
6.0 - 8.2 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2765 € - 0,2911 € 8979 Em stock
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2182 € - 0,2297 € 5795 Em stock
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2765 € - 0,2911 € 7898 Em stock
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,1959 € - 0,2062 € 21997 Em stock
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,5004 € - 0,5267 € 25749 Em stock
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Não
4.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,46 € - 0,4842 € 9150 Em stock
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Não
2.5 - 5.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,531 € - 0,5588 € 6988 Em stock
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Não
4.5 - 6.5 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,7617 € - 0,8018 € 6176 Em stock
6.0 mm
15.0 mm
S
1.6 - 5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,7617 € - 0,8018 € 7747 Em stock
6.0 mm
15.0 mm
S
1.6 - 5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3029 € - 0,319 € 1414 Em stock
6.3 mm
S
1.0 - 2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,7218 € - 0,7594 € 1567 Em stock
5.0 mm
15.9 mm
S
2.0 - 5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4365 € - 0,4594 € 1935 Em stock
6.3 mm
S
1.0 - 2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,7295 € - 0,7682 € 7760 Em stock
5.0 mm
15.9 mm
S
4.0 - 6.2 mm
Cabeça ranhurada
0,328 € - 0,3453 € 11670 Em stock
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2182 € - 0,2297 € 11977 Em stock
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2071 € - 0,2179 € 5120 Em stock
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,46 € - 0,4842 € 72220 Em stock
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Não
4.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,5504 € - 0,5794 € 5741 Em stock
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Não
4.0 - 7.5 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,5004 € - 0,5267 € 9209 Em stock
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Não
3.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
  • de 2
fixador de painel de quarto de volta Preto 6.0 mm 8.2 mm (GP)

10279090

Intervalo de preços
0,6745 € - 0,6408 €

Níveis de stock
5993 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    6.0 - 8.2 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 7.0 mm (GP)

10303177

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2765 €

Níveis de stock
8979 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 7.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10303221

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
5795 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.5 - 6.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.0 mm 7.5 mm (GP)

10303184

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2765 €

Níveis de stock
7898 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.0 - 7.5 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10303214

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
21997 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 6.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10279052

Intervalo de preços
0,5267 € - 0,5004 €

Níveis de stock
25749 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida
fixador de painel de quarto de volta Preto 2.5 mm 5.0 mm (GP)

10279069

Intervalo de preços
0,4842 € - 0,46 €

Níveis de stock
9150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.5 - 5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 6.5 mm (GP)

10279106

Intervalo de preços
0,5588 € - 0,531 €

Níveis de stock
6988 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 6.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida
fixador de painel de quarto de volta Preto 1.6 mm 5.0 mm (GP)

10279113

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,7617 €

Níveis de stock
6176 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 - 5.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tipo de rebite
    Trinco quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Natural 1.6 mm 5.0 mm (GP)

10279120

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,7617 €

Níveis de stock
7747 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 - 5.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tipo de rebite
    Trinco quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 1.0 mm 2.7 mm (GP)

10155141

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3029 €

Níveis de stock
1414 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.7 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
fixador de painel de quarto de volta Preto 2.0 mm 5.0 mm (GP)

10022665

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
1567 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 5.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Branco 1.0 mm 2.7 mm (GP)

10155134

Intervalo de preços
0,4594 € - 0,4365 €

Níveis de stock
1935 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.7 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.0 mm 6.2 mm (GP)

10022672

Intervalo de preços
0,7682 € - 0,7295 €

Níveis de stock
7760 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.0 - 6.2 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 6.0 mm 8.2 mm (GP)

10303191

Intervalo de preços
0,3453 € - 0,328 €

Níveis de stock
11670 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    6.0 - 8.2 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10303238

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
11977 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 6.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10303207

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
5120 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 6.0 mm
  • Intervalo do diâmetro do furo do painel removível
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10279045

Intervalo de preços
0,4842 € - 0,46 €

Níveis de stock
72220 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    14.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.5 - 6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida
fixador de painel de quarto de volta Preto 4.0 mm 7.5 mm (GP)

10279083

Intervalo de preços
0,5794 € - 0,5504 €

Níveis de stock
5741 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    4.0 - 7.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida
fixador de painel de quarto de volta Preto 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10279076

Intervalo de preços
0,5267 € - 0,5004 €

Níveis de stock
9209 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.5 - 6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
  • Tipo de rebite
    Fixador de quarto de volta
  • Tipo de drive
    Cabeça cruzada recolhida