Menu Procurar

fixador de painel de quarto de volta Preto 3.0 mm 8.0 mm (GP)

Fabricado em copolímero de acetal. Este é um fixador de montagem rápida que se bloqueia e desbloqueia através de uma cabeça de quarto de volta e proporciona uma solução de montagem permanente. Conta com uma cabeça cruzada. Adequados para uma vasta gama de profundidades de painéis e tamanhos de furos de montagem.
Referência da Essentra:

10303184

Número de peça do fabricante:

551652

7898 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2752 €
5000 + 0,2614 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

275,20 €

1000 x 0,2752 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rebite Fixador de quarto de volta
Tipo de drive Cabeça cruzada recolhida
Forma do furo Redonda
Estilo de fixação do rebite Quarto de volta
Material completo Polioximetileno
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Estilo Style 7
Rebite pré-montado Não
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos