Menu Procurar

fixador de painel de quarto de volta Preto 4.0 mm 6.2 mm (GP)

Fabricado em acetal. Este fixador de painel de quarto de volta instala-se e remove-se facilmente utilizando uma chave plana ou moeda. Um quarto de volta liberta o painel inferior, retendo o fixador no painel amovível.
Referência da Essentra:

10022672

Número de peça do fabricante:

QTPF-2BK

13360 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7263 €
500 + 0,6897 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

72,63 €

100 x 0,7263 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de rebite Fixador de quarto de volta
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Forma do furo Retangular
Estilo de fixação do rebite Quarto de volta
Material completo Acetal
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Estilo Style 5
Rebite pré-montado Sim
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos