10303320
551666
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3209 € |
5000 + | 0,3048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.433 in |
Diâmetro da cabeça | 15.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.591 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.4 - 4.5 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.055 - 0.177 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 9.0 - 10.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.354 - 0.394 in |
Intervalo do diâmetro do furo do painel fixo | 9.5 mm | 0.374 in |
Altura da cabeça | 3.2 mm |
Altura da cabeça | 0.126 in |
Tipo de rebite | Trinco quarto de volta |
Tipo de drive | Cabeça cruzada recolhida |
Forma do furo | Redonda |
Estilo de fixação do rebite | Quarto de volta |
Material completo | Poliamida |
Cor | Preto |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | Style 9 |
Rebite pré-montado | Sim |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.