Menu Procurar

Grampos com gancho de fixação 340.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Referência da Essentra:

10390191

Número de peça do fabricante:

493795

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 25,99 €
5 + 24,69 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 340.0 kg
Altura geral 57.2 mm
Comprimento total 194.2 mm
Tipo de braço J-Hook
Tipo de alavanca Pull Lever
Código do material 8302420090
Tipo de base Flangeado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos