Menu Procurar

Grampo articulado de trinco e gancho

Em stock

Os grampos manuais verticais de gancho e trinco operam num plano horizontal permitindo que as duas faces sejam presas juntas no mesmo plano ou em 90 graus. Esses grampos têm um perfil baixo para aplicações com restrição de altura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Tipo de base Tipo de bloco Dispositivo de imobilização Força de retenção máxima Drawing Movement Comprar
26,1173 € - 27,4925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Flangeado
12,1265 € - 12,1265 € 72 Em stock
Aço
Flangeado
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
33,6112 € - 33,6112 € 116 Em stock
Aço
Flangeado
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
41,619 € - 41,619 € 150 Em stock
Aço inoxidável 304
Flangeado
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
79,1096 € - 79,1096 € 50 Em stock
Aço
Flangeado
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
15,8813 € - 15,8813 € 100 Em stock
Aço
Flangeado
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
11,9253 € - 11,9253 € 54 Em stock
Aço
Flangeado
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
15,8526 € - 15,8526 € 153 Em stock
Aço
Flangeado
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
22,6055 € - 22,6055 € 150 Em stock
Aço
Flangeado
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
25,3354 € - 25,3354 € 44 Em stock
Aço
Flangeado
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
62,1364 € - 62,1364 € 50 Em stock
Aço
Flangeado
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
18,0251 € - 18,9771 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Flangeado
35,3732 € - 37,2455 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Flangeado
22,1717 € - 23,3353 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Flangeado
15,7931 € - 16,6288 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Flangeado
Grampos com gancho de fixação Alavanca 57.2 mm 750.0 lbf Aço;PVC

10390191

Intervalo de preços
27,4925 € - 26,1173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força de retenção
    3336.2 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Tipo de braço
    J-Hook
  • Tipo de alavanca
    Pull Lever
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Aço

20510268

Intervalo de preços
12,1265 € - 12,1265 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Força de retenção
    1997.3 N
  • Força de retenção máxima
    2.00 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Aço

20510299

Intervalo de preços
33,6112 € - 33,6112 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Força de retenção
    3896.6 N
  • Força de retenção máxima
    3.90 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Aço inoxidável 304

20510343

Intervalo de preços
41,619 € - 41,619 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Força de retenção
    1499.1 N
  • Força de retenção máxima
    1.50 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Aço

20510428

Intervalo de preços
79,1096 € - 79,1096 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Força de retenção
    34295.8 N
  • Força de retenção máxima
    34.30 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Revestimento a preto
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Aço

20510275

Intervalo de preços
15,8813 € - 15,8813 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Força de retenção
    698.4 N
  • Força de retenção máxima
    0.70 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Aço

20510305

Intervalo de preços
11,9253 € - 11,9253 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Força de retenção
    1499.1 N
  • Força de retenção máxima
    1.50 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Aço

20510312

Intervalo de preços
15,8526 € - 15,8526 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Força de retenção
    2499.9 N
  • Força de retenção máxima
    2.50 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Aço

20510336

Intervalo de preços
22,6055 € - 22,6055 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Força de retenção
    1499.1 N
  • Força de retenção máxima
    1.50 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Aço

20510329

Intervalo de preços
25,3354 € - 25,3354 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Força de retenção
    8798.6 N
  • Força de retenção máxima
    8.80 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Aço

20510411

Intervalo de preços
62,1364 € - 62,1364 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Força de retenção
    17597.2 N
  • Força de retenção máxima
    17.60 kN
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
Grampos com gancho de fixação Alavanca 37.6 mm 375.0 lbf Aço;PVC

10390184

Intervalo de preços
18,9771 € - 18,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força de retenção
    1668.1 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Tipo de braço
    J-Hook
  • Tipo de alavanca
    Pull Lever
  • Material base
    Aço
Grampos com gancho de fixação Peça em T 75.6 mm 2000.0 lbf Aço;PVC

10390221

Intervalo de preços
37,2455 € - 35,3732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força de retenção
    8896.4 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Tipo de braço
    Latch
  • Tipo de alavanca
    T-Handle
  • Material base
    Aço
Grampos com gancho de fixação Peça em T 42.4 mm 700.0 lbf Aço;PVC

10390214

Intervalo de preços
23,3353 € - 22,1717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força de retenção
    3113.8 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Tipo de braço
    Latch
  • Tipo de alavanca
    T-Handle
  • Material base
    Aço
Grampos com gancho de fixação Alavanca 30.8 mm 360.0 lbf Aço;PVC

10390207

Intervalo de preços
16,6288 € - 15,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Força de retenção
    1601.4 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Tipo de braço
    Latch
  • Tipo de alavanca
    T-Handle
  • Material base
    Aço