Menu Procurar

Grampos com gancho de fixação 163.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Referência da Essentra:

10390207

Número de peça do fabricante:

493796

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 15,72 €
5 + 14,93 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 163.0 kg
Altura geral 30.8 mm
Comprimento total 100.8 mm
Tipo de braço U-Hook
Tipo de alavanca Pull Lever
Código do material 8302420090
Tipo de base Flangeado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos