Menu Procurar

Grampos com gancho de fixação 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Referência da Essentra:

10390214

Número de peça do fabricante:

493797

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 22,06 €
5 + 20,96 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Força de retenção 318.0 kg
Altura geral 42.4 mm
Comprimento total 157.8 mm
Tipo de braço U-Hook
Tipo de alavanca T-Handle
Código do material 8302420090
Tipo de base Flangeado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos