10154427
FCCB-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,487 € |
500 + | 0,4629 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Comprimento da base | 77.0 mm |
Comprimento da base | 3.031 in |
Largura da base | 20.0 mm |
Largura da base | 0.787 in |
Largura interna | 64.5 mm |
Largura interna | 2.539 in |
Largura do cabo | 64.5 mm |
Largura do cabo | 2.539 in |
Altura interna | 13.7 mm |
Altura interna | 0.539 in |
Diâmetro do furo de montagem | 4.8 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.189 in |
Diâmetro do furo | 4.8 mm |
Diâmetro do furo | 0.189 in |
Altura geral | 17.9 mm |
Altura geral | 0.705 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.079 in |
Distância entre furos de fixação | 64.5 mm |
Distância entre furos de fixação | 2.539 in |
Tamanho do furo compatível | 4.8 mm |
Tamanho do furo compatível | 0.189 in |
Material completo | Poliamida |
Cor | Natural |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Especificações | UL94 V-2 |
Método de montagem | Pressionar dentro de |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.