Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
1,1131 € - 1,1722 € 35972 Em stock
Nylon 6/6
36.5 mm
Adesivo
1,8625 € - 1,9609 € 6565 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1772 € - 1,2391 € 78 Em stock
Nylon 6/6
27.0 mm
Adesivo
1,3552 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
61.2 mm
Adesivo
1,4735 € - 1,5508 € 7999 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,668 € - 1,7554 € 3202 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1532 € - 1,1532 € 153 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,219 € - 1,219 € 627 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,3262 € - 1,3262 € 157 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
6,4777 € - 6,8204 € 300 Em stock
Nylon 6/6;Espuma de silicone
Adesivo
6,2787 € - 6,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6;Espuma de silicone
Adesivo
0,2741 € - 0,2884 € 4958 Em stock
Nylon 6/6
29.7 mm
Adesivo
0,5725 € - 0,6024 € 1454 Em stock
Nylon 6/6
82.8 mm
Adesivo
1,219 € - 1,219 € 600 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,219 € - 1,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adesivo
1,219 € - 1,219 € 1569 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1532 € - 1,1532 € 3088 Em stock
Nylon 6/6
Adesivo
1,1532 € - 1,1532 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adesivo
0,3736 € - 0,3935 € 5300 Em stock
Nylon 6/6
56.5 mm
Adesivo
0,5271 € - 0,5548 € 273 Em stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
  • de 4
Grampo de cabo plano 36.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10175583

Intervalo de preços
1,1722 € - 1,1131 €

Níveis de stock
35972 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    36.5 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 78.4 mm 18.6 mm Natural Nylon 6/6

10175576

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8625 €

Níveis de stock
6565 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    65.2 mm
  • Altura interna
    3.1 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.1 mm
Grampo de cabo plano 27.0 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10175606

Intervalo de preços
1,2391 € - 1,1772 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    27.0 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 61.2 mm 4.0 mm Natural Nylon 6/6

10175590

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    61.2 mm
  • Largura interna
    15.0 mm
  • Largura do cabo
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 45.0 mm 18.6 mm Natural Nylon 6/6

10175569

Intervalo de preços
1,5508 € - 1,4735 €

Níveis de stock
7999 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    32.0 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 mm
Grampo de cabo plano 67.0 mm 15.8 mm Natural Nylon 6/6

10035931

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
3202 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    54.0 mm
  • Altura interna
    3.1 mm
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.1 mm
Grampo de cabo plano 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nylon 6/6

10006009

Intervalo de preços
1,1532 € - 1,1532 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006054

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
627 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.3 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Natural Nylon 6/6

10006092

Intervalo de preços
1,3262 € - 1,3262 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    15.0 mm
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 77.2 mm 19.1 mm Natural Nylon 6/6;Espuma de silicone

10007648

Intervalo de preços
6,8204 € - 6,4777 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 45.5 mm 19.1 mm Natural Nylon 6/6;Espuma de silicone

10007624

Intervalo de preços
6,6103 € - 6,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.0 mm
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 75.8 mm 25.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10022825

Intervalo de preços
0,2884 € - 0,2741 €

Níveis de stock
4958 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    29.7 mm
  • Largura do cabo
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 179.4 mm 25.4 mm Cinzento Nylon 6/6

10022863

Intervalo de preços
0,6024 € - 0,5725 €

Níveis de stock
1454 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    82.8 mm
  • Largura do cabo
    76.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.8 mm
  • Distância entre furos de fixação
    38.0 mm
Grampo de cabo plano 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006030

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.0 mm
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006016

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Natural Nylon 6/6

10006078

Intervalo de preços
1,219 € - 1,219 €

Níveis de stock
1569 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nylon 6/6

10006023

Intervalo de preços
1,1532 € - 1,1532 €

Níveis de stock
3088 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.0 mm
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Natural Nylon 6/6

10006047

Intervalo de preços
1,1532 € - 1,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    9.3 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
Grampo de cabo plano 128.5 mm 25.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10022849

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    56.5 mm
  • Largura do cabo
    50.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.8 mm
  • Distância entre furos de fixação
    38.0 mm
Grampo de cabo plano 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Intervalo de preços
0,5548 € - 0,5271 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    39.3 mm
  • Largura da base
    13.2 mm
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    24.7 mm