Menu Procurar

Grampo de cabo plano Parafuso 58.7 mm 69.1 mm PA

Grampo para cabo plano concebido em duas peças: a base e a tampa de bloqueio sob tensão (vendidas em separado - FCRC-19C). Utilizado para fixar cabos planos no lugar e impedir que se desloquem ou saiam da posição. Fixado com um parafuso e fabricado em nylon natural UL94-V2.
Referência da Essentra:

10425756

Número de peça do fabricante:

FCRC-19B-6

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,1959 €
500 + 1,1361 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

119,59 €

100 x 1,1959 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 69.1 mm
Largura interna 58.7 mm
Largura do cabo 58.7 mm
Diâmetro do furo 5.5 mm
Altura geral 21.0 mm
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações UL94 V-2
Método de montagem Parafuso

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos