Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 64.8 mm 75.7 mm PA

Grampo para cabo plano concebido em duas peças: a base e a tampa de bloqueio sob tensão (vendidas em separado - FCRC-21C). Utilizado para fixar cabos planos no lugar e impedir que se desloquem ou saiam da posição. Fixado com um parafuso e fabricado em nylon natural UL94-V2.
Referência da Essentra:

10154540

Número de peça do fabricante:

FCRC-21B-4A-RT

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,0774 €
500 + 1,0241 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

107,74 €

100 x 1,0774 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 75.7 mm
Largura da base 15.9 mm
Largura interna 64.8 mm
Largura do cabo 64.8 mm
Altura geral 14.6 mm
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações UL94 V-2
Especificações RMS-15
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos