Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 82.3 mm 93.0 mm PA

Grampo para cabo plano concebido em duas peças: a base e a tampa de bloqueio sob tensão (vendidas em separado - FCRC-26C). Utilizado para fixar cabos planos no lugar e impedir que se desloquem ou saiam da posição. Fixado com um parafuso e fabricado em nylon natural UL94-V2.
Referência da Essentra:

10154601

Número de peça do fabricante:

FCRC-26B-6A-RT

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,4944 €
500 + 1,4191 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

149,44 €

100 x 1,4944 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 93.0 mm
Largura da base 15.9 mm
Largura interna 82.3 mm
Largura do cabo 82.3 mm
Altura geral 21.0 mm
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações UL94 V-2
Especificações RMS-15
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos