10006009
FCW-29-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 + | 1,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Comprimento da base | 45.1 mm |
Comprimento da base | 1.776 in |
Largura da base | 18.9 mm |
Largura da base | 0.744 in |
Largura interna | 31.5 mm |
Largura interna | 1.24 in |
Largura do cabo | 31.5 mm |
Largura do cabo | 1.24 in |
Altura interna | 7.7 mm |
Altura interna | 0.303 in |
Altura geral | 11.1 mm |
Altura geral | 0.437 in |
Material completo | Poliamida |
Tipo de adesivo | Acrílico |
Cor | Natural |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Especificações | UL94 V-2 |
Especificações | RMS-01 |
Método de montagem | Adesivo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.