10006030
FCW-30-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 + | 1,1524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Comprimento da base | 45.5 mm |
Comprimento da base | 1.791 in |
Largura da base | 19.1 mm |
Largura da base | 0.752 in |
Largura interna | 31.6 mm |
Largura interna | 1.244 in |
Largura do cabo | 31.6 mm |
Largura do cabo | 1.244 in |
Altura interna | 9.0 mm |
Altura interna | 0.354 in |
Altura geral | 13.1 mm |
Altura geral | 0.516 in |
Material completo | Poliamida |
Tipo de adesivo | Acrílico |
Cor | Natural |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Especificações | UL94 V-0 |
Especificações | RMS-19 |
Método de montagem | Adesivo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.