Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

A abraçadeira para cabo de fita é adequada para uma fixação positiva rápida de cabo de fita de até 50 condutores de largura. A sua base adesiva e trinco permitem a rápida adição e remoção de cabos. Também os fixa no seu lugar e evita que se desloquem ou saiam da posição. Feito de nylon natural UL94-V-0.
Referência da Essentra:

10006054

Número de peça do fabricante:

FCW-40-19

427 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 1,1524 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

115,24 €

100 x 1,1524 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 53.0 mm
Largura da base 19.1 mm
Largura interna 39.3 mm
Largura do cabo 39.3 mm
Altura interna 9.3 mm
Altura geral 13.4 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adesivo Acrílico
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações UL94 V-0
Especificações RMS-19
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos