Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

Grampo para cabo plano com base adesiva que permite a instalação rápida e fácil. A espuma presente em ambos os lados do grampo amortece e sustém as fibras e cabos, impedindo que mudem ou se desloquem da posição. Fabricado em nylon natural UL94-V-0.
Referência da Essentra:

10007631

Número de peça do fabricante:

FCWSF-40-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 7,7435 €
500 + 7,3568 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

774,35 €

100 x 7,7435 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 53.0 mm
Largura da base 19.1 mm
Largura interna 39.3 mm
Largura do cabo 39.3 mm
Altura geral 13.4 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adesivo Acrílico
Cushion material Silicone Foam
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações UL94 V-0
Especificações RMS-135
Especificações RMS-350
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos