Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 29.7 mm 75.8 mm PA

A abraçadeira de cabo de fita é simples de utilizar e instalar, a abraçadeira pode ser aplicada através de parafuso ou adesivo. Possui tensão adicional que permite um aperto mais forte num cabo de fita. Em cinzento, feita de PA. Classificação de inflamabilidade UL94-V2 e o verso adesivo duplo é opcional.
Referência da Essentra:

10022825

Número de peça do fabricante:

RDAFCC-25A

16357 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2727 €
500 + 0,2592 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

27,27 €

100 x 0,2727 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 75.8 mm
Largura da base 25.0 mm
Largura interna 29.7 mm
Largura do cabo 29.7 mm
Diâmetro do furo de montagem 9.0 mm
Diâmetro do furo 9.0 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adesivo Borracha
Cor Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações UL94 V-2
Especificações RMS-01
Especificações RMS-324
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos