10022856
RDAFCC-82
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,5131 € |
500 + | 0,488 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Comprimento da base | 179.4 mm |
Comprimento da base | 7.063 in |
Largura da base | 25.4 mm |
Largura da base | 1 in |
Largura interna | 82.8 mm |
Largura interna | 3.26 in |
Largura do cabo | 82.8 mm |
Largura do cabo | 3.26 in |
Diâmetro do furo de montagem | 3.8 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.15 in |
Diâmetro do furo | 3.8 mm |
Diâmetro do furo | 0.15 in |
Distância entre furos de fixação | 38.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.496 in |
Material completo | Poliamida |
Cor | Cinzento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Especificações | UL94 V-2 |
Especificações | RMS-01 |
Método de montagem | Parafuso |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.