Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 54.0 mm 67.0 mm PA

A abraçadeira para cabo de fita com montagem adesiva tem um design de tensão articulada para manter o cabo de fita e os fios seguros no seu lugar. É utilizada em eletrodomésticos, instalações automóveis ou configurações de escritório. Cor natural, feita de PA. Classificação de inflamabilidade UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10035931

Número de peça do fabricante:

TFCC-40-01

3602 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,6595 €
500 + 1,5769 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

165,95 €

100 x 1,6595 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 67.0 mm
Largura da base 15.8 mm
Largura interna 54.0 mm
Largura do cabo 54.0 mm
Altura geral 15.8 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adesivo Acrílico
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações UL94 V-2
Especificações RMS-01
Especificações RMS-430
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos