10035948
TFCCA-15-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 4999 | 0,4561 € |
5000 + | 0,4333 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Comprimento da base | 32.5 mm |
Comprimento da base | 1.28 in |
Largura da base | 9.1 mm |
Largura da base | 0.358 in |
Largura interna | 14.5 mm |
Largura interna | 0.571 in |
Largura do cabo | 14.5 mm |
Largura do cabo | 0.571 in |
Diâmetro do furo de montagem | 4.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.157 in |
Diâmetro do furo | 4.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.157 in |
Altura geral | 14.1 mm |
Altura geral | 0.555 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.0 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.039 - 0.079 in |
Distância entre furos de fixação | 15.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.591 in |
Tamanho do furo compatível | 4.0 mm |
Tamanho do furo compatível | 0.157 in |
Material completo | Poliamida |
Cor | Natural |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Especificações | RMS-01 |
Método de montagem | Pressionar dentro de |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.