Menu Procurar

Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 24.7 mm 39.3 mm PA

A abraçadeira de cabo de fita com encaixe farpado vem com braços de fecho de pressão reforçados com tensão para fixar cabos de diâmetros diferentes. Fixa com segurança o cabo de fita e é utilizada em eletrodomésticos, instalações automóveis ou configurações de escritório. Cor natural, feita de PA. Classificação de inflamabilidade UL94-V2.
Referência da Essentra:

10035955

Número de peça do fabricante:

TFCCA-25-01

22932 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 4999 0,4561 €
5000 + 0,4333 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

45,61 €

100 x 0,4561 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 39.3 mm
Largura da base 13.2 mm
Largura interna 24.7 mm
Largura do cabo 24.7 mm
Diâmetro do furo de montagem 4.0 mm
Diâmetro do furo 4.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Intervalo de espessura do painel 1.0 - 2.0 mm
Distância entre furos de fixação 20.0 mm
Tamanho do furo compatível 4.0 mm
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações RMS-01
Método de montagem Pressionar dentro de

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos