10035962
TFCCA-25-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 4999 | 0,5245 € |
5000 + | 0,4983 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Comprimento da base | 39.3 mm |
Comprimento da base | 1.547 in |
Largura da base | 13.2 mm |
Largura da base | 0.52 in |
Largura interna | 24.7 mm |
Largura interna | 0.972 in |
Largura do cabo | 24.7 mm |
Largura do cabo | 0.972 in |
Diâmetro do furo de montagem | 4.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.157 in |
Diâmetro do furo | 4.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.157 in |
Altura geral | 12.7 mm |
Altura geral | 0.5 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.0 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.039 - 0.079 in |
Distância entre furos de fixação | 20.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.787 in |
Tamanho do furo compatível | 4.0 mm |
Tamanho do furo compatível | 0.157 in |
Material completo | Poliamida |
Cor | Natural |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Especificações | UL94 V-0 |
Especificações | RMS-19 |
Método de montagem | Pressionar dentro de |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.