Menu Procurar

Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 54.1 mm 67.0 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Referência da Essentra:

10035986

Número de peça do fabricante:

TFCCA-40-19

186 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 0,6324 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

63,24 €

100 x 0,6324 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 67.0 mm
Largura da base 10.0 mm
Largura interna 54.1 mm
Largura do cabo 54.1 mm
Diâmetro do furo de montagem 4.0 mm
Diâmetro do furo 4.0 mm
Altura geral 16.3 mm
Intervalo de espessura do painel 1.0 - 2.0 mm
Distância entre furos de fixação 40.0 mm
Tamanho do furo compatível 4.0 mm
Material completo Poliamida
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações UL94 V-0
Especificações RMS-19
Método de montagem Pressionar dentro de

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos