Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 29.3 mm 36.5 mm PA

A abraçadeira para cabo de fita com montagem adesiva tem um design de tensão serrilhado para manter o cabo de fita e os fios seguros no seu lugar. É utilizada em eletrodomésticos, instalações automóveis ou configurações de escritório. O seu perfil baixo torna-a numa forma discreta de proteger as mesas. Cor natural, feita de PA. Classificação de inflamabilidade UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10175583

Número de peça do fabricante:

TFCM-25

64772 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 1,1082 €
1000 + 1,0523 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

221,64 €

200 x 1,1082 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 36.5 mm
Largura da base 10.0 mm
Largura interna 29.3 mm
Largura do cabo 29.3 mm
Altura geral 7.7 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adesivo Acrílico
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações RMS-74
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos