Menu Procurar

Grampo de cabo plano Adesivo 55.8 mm 61.2 mm PA

A abraçadeira para cabo de fita com montagem adesiva tem um design de tensão serrilhado para manter o cabo de fita e os fios seguros no seu lugar. É utilizada em eletrodomésticos, instalações automóveis ou configurações de escritório. O seu perfil baixo torna-a numa forma discreta de proteger as mesas. Cor natural, feita de PA. Classificação de inflamabilidade UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10175590

Número de peça do fabricante:

TFCM-25M

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,3491 €
500 + 1,2812 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

134,91 €

100 x 1,3491 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Comprimento da base 61.2 mm
Largura da base 15.0 mm
Largura interna 55.8 mm
Largura do cabo 55.8 mm
Altura geral 7.7 mm
Material completo Poliamida
Tipo de adesivo Acrílico
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações RMS-74
Método de montagem Adesivo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos