10168875
RWS-10-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3067 € |
5000 - 9999 | 0,2832 € |
10000 + | 0,268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Método de montagem | Clip On |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 15.9 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.626 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 15.9 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.626 in |
Temperatura máxima de operação | 85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
Espessura mínima do painel | 0.031 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 1.52 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.06 in |
Tamanho do quadrado | 6.4 mm |
Tamanho do quadrado | 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 1 |
Tipo | 1 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Espessura máxima do painel | 1.52 mm |
Espessura máxima do painel | 0.06 in |
Altura geral | 33.3 mm |
Altura geral | 1.311 in |
Código do material | 3926909790 |
Largura total | 26.2 mm |
Largura total | 1.031 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.