Menu Procurar

Grampos de cabo Pressionar dentro de 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

Esta abraçadeira tipo sela redonda é fabricada em nylon natural 6/6 UL94 V-0. A base está equipada com um fixador de pressão para se instalar num painel.
Referência da Essentra:

10168899

Número de peça do fabricante:

RWS-10-19

1800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,3305 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

330,50 €

1000 x 0,3305 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Natural
Método de montagem Clip On
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 15.9 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 15.9 mm
Temperatura máxima de operação 110 °C
Espessura mínima do painel 0.76 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 110 °C
Intervalo de espessura do painel 0.76 - 1.52 mm
Tamanho do quadrado 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Estilo 1
Tipo 1
Descrição UL/CSA UL E71558
Espessura máxima do painel 1.52 mm
Altura geral 33.3 mm
Código do material 3926909790
Largura total 26.2 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos