10168912
RWS-16-01BK
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1657 € |
5000 + | 0,1574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Preto |
Método de montagem | Clip On |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 25.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 1 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 25.4 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 1 in |
Temperatura máxima de operação | 85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Espessura mínima do painel | 1.47 mm |
Espessura mínima do painel | 0.058 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Intervalo de espessura do painel | 1.47 - 1.63 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.058 - 0.064 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 2 |
Tipo | 2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Espessura máxima do painel | 1.63 mm |
Espessura máxima do painel | 0.064 in |
Altura geral | 42.0 mm |
Altura geral | 1.654 in |
Código do material | 3926909790 |
Largura total | 31.7 mm |
Largura total | 1.248 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.