Menu Procurar

Grampo de cabos com bloqueio Parafuso 12.7 mm PA Natural

Grampo de Arnês para Cabos que é instalado empurrando o grampo contra um parafuso ou perno exposto. Sem saliências sob o chassis. Adapta-se a vários tamanhos de rosca.
Referência da Essentra:

10026502

Número de peça do fabricante:

SMWHC-500-01

4087 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2102 €
2500 + 0,1998 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

105,10 €

500 x 0,2102 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Natural
Método de montagem Parafuso
Comprimento da base 29.9 mm
Largura da base 10.0 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 12.7 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Altura geral 18.9 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Funcionalidades especiais Empurre para um parafuso ou tirante # 8, # 10, M4 ou M5
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos