Menu Procurar

Grampos de encaixe em U

Em stock

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2084 € - 0,2386 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1702 € - 0,2102 € 72551 Em stock
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1812 € - 0,2075 € 8600 Em stock
0,148 € - 0,1827 € 900 Em stock
Grampo de cabos em abeto 6.4 mm 6.4 mm PA Natural

10558294

Intervalo de preços
0,2386 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Comprimento da base
    15.7 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.4 mm
Grampo de cabos em abeto 4.8 mm 6.4 mm PA Natural

10157848

Intervalo de preços
0,2102 € - 0,1702 €

Níveis de stock
72551 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Comprimento da base
    14.2 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.8 mm
Grampo de cabos em abeto 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Natural

10157855

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Grampo de cabos em abeto 4.8 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Natural

10157831

Intervalo de preços
0,1827 € - 0,148 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790