Menu Procurar

Guia de fibra Canto Amofada adesiva 37.0 mm PA

Guia de canto de fibra com um raio de 30 mm a 37 mm que pode ser montado utilizando um parafuso n.º 6 ou M3. Inclui rebites SRHR-3555 e adesivos.
Referência da Essentra:

10312490

Número de peça do fabricante:

EFA04-34-PR7

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 4,8185 €
500 + 4,5771 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

481,85 €

100 x 4,8185 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui Adhesive Pad
Inclui Rivets
Tipo Canto
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Método de montagem Amofada adesiva
Quantidade da embalagem 108
Raio 37.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos