Menu Procurar

Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm PA

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Referência da Essentra:

10312605

Número de peça do fabricante:

EFA04-34-R07

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 4,0671 €
500 + 3,8634 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

406,71 €

100 x 4,0671 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui Rivets
Tipo Canto
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Fecho de pressão (snap fit)
Quantidade da embalagem 100
Raio 30.0 - 37.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos