Menu Procurar

Clipe de cabo reforçado 9.5 mm 5.2 mm PA Natural

Este clipe de cabos de uso muito intensivo é fabricado em nylon natural e foi concebido para aplicações de cabos e fios com cargas superiores às habituais. Permite a montagem aparafusada.
Referência da Essentra:

10222058

Número de peça do fabricante:

22HDCC3590

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1593 €
5000 - 19999 0,1434 €
20000 + 0,129 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

159,30 €

1000 x 0,1593 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do cabo compatível 9.5 mm
Diâmetro do furo 5.2 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Largura total 12.7 mm
MAterial do grampo PA66
Cor Natural
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Parafuso
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos