Menu Procurar

Clipe de cabo reforçado 11.1 mm 5.2 mm PA Natural

Este clipe de cabos de uso muito intensivo é fabricado em nylon natural e foi concebido para aplicações de cabos e fios com cargas superiores às habituais. Permite a montagem aparafusada.
Referência da Essentra:

10222065

Número de peça do fabricante:

22HDCC4220

897 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1792 €
5000 - 19999 0,1612 €
20000 + 0,1451 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

179,20 €

1000 x 0,1792 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do cabo compatível 11.1 mm
Diâmetro do furo 5.2 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Largura total 12.7 mm
MAterial do grampo PA66
Cor Natural
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Parafuso
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos