Menu Procurar

Porca para folha metálica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

Foi concebida uma porca passa-fios para se encaixar num furo quadrado pré-perfurado e é utilizada com um parafuso para unir vários painéis. Disponível em nylon natural, conta com uma cabeça quadrada e é utilizadas nos setores elétrico, eletrónico e automóvel.
Referência da Essentra:

10307373

Número de peça do fabricante:

60SGN01010

1942 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0708 €
2500 + 0,0673 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

35,40 €

500 x 0,0708 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da cabeça 15.5 mm
Altura da cabeça 2.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça Quadrada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos