Menu Procurar

Porca para folha metálica 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

Foi concebida uma porca passa-fios para se encaixar num furo quadrado pré-perfurado e é utilizada com um parafuso para unir vários painéis. Disponível em nylon natural, conta com uma cabeça quadrada e é utilizadas nos setores elétrico, eletrónico e automóvel.
Referência da Essentra:

10307458

Número de peça do fabricante:

60SGN01021

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0709 €
5000 + 0,0674 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

70,90 €

1000 x 0,0709 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da cabeça 15.9 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça Quadrada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos