Menu Procurar

Porca para folha metálica 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

Foi concebida uma porca passa-fios para se encaixar num furo quadrado pré-perfurado e é utilizada com um parafuso para unir vários painéis. Disponível em nylon natural, conta com uma cabeça quadrada e é utilizadas nos setores elétrico, eletrónico e automóvel.
Referência da Essentra:

10307540

Número de peça do fabricante:

60SGN01145

1936 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0721 €
5000 + 0,0685 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

72,10 €

1000 x 0,0721 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da cabeça 10.3 mm
Altura da cabeça 1.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça Quadrada
Código do material 3926909790

Produto 60SGN01145 Substitui:

Parafuso de fixação 10.3 mm 10.3 mm Nylon
Referência da Essentra: 10173770
Número de peça do fabricante: SRSG-8S

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos