Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos de rosca compatíveis Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1189 € - 0,1251 € 1044 Em stock
0.8 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,0712 € - 0,075 € 1993 Em stock
1.6 mm
0,0711 € - 0,0749 € 1442 Em stock
2.1 mm
0,0725 € - 0,0762 € 498 Em stock
1.2 mm
0,0711 € - 0,0749 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
0,0792 € - 0,0978 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0,0896 € - 0,0986 € 1000 Em stock
1.5 mm
0,1105 € - 0,1164 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
0,0725 € - 0,0762 € 93000 Em stock
0.8 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
0,0916 € - 0,1007 € 2099 Em stock
7.8 mm
0,0725 € - 0,0762 € 2000 Em stock
0.8 mm
0,1525 € - 0,1605 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
0,1376 € - 0,1449 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,1181 € - 0,1299 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1057 € - 0,1305 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
  • de 4
Porca para folha metálica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
1044 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.1 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0712 €

Níveis de stock
1993 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento total
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0711 €

Níveis de stock
1442 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Comprimento total
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.7 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.8 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.9 mm
  • Comprimento total
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Comprimento total
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Intervalo de preços
0,0986 € - 0,0896 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Intervalo de preços
0,1164 € - 0,1105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    13.0 mm
  • Comprimento total
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
93000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Intervalo de preços
0,1007 € - 0,0916 €

Níveis de stock
2099 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    14.9 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Intervalo de preços
0,1605 € - 0,1525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Comprimento total
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,1376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Comprimento total
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Intervalo de preços
0,1305 € - 0,1057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Comprimento total
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2