Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do parafuso Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,0673 € - 0,0708 € 1942 Em stock
2.1 mm
0,0685 € - 0,0721 € 498 Em stock
1.2 mm
0,1238 € - 0,1304 € 9892 Em stock
3.2 mm
0,0685 € - 0,0721 € 2000 Em stock
0.8 mm
0,1442 € - 0,1517 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
0,1301 € - 0,137 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,1117 € - 0,1228 € 2000 Em stock
0.9 mm
0,0955 € - 0,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
0,0674 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1302 € - 0,1369 € 6275 Em stock
6.4 mm
0,1144 € - 0,1204 € 12916 Em stock
0.8 mm
0,1141 € - 0,1199 € 1500 Em stock
1.8 mm
0,0685 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
0,1124 € - 0,1182 € 1044 Em stock
0.8 mm
0,1143 € - 0,1203 € 1335 Em stock
0.8 mm
0,1479 € - 0,1558 € 50924 Em stock
0.8 mm
0,0674 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0,0847 € - 0,0932 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
0,1045 € - 0,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
0,0685 € - 0,0721 € 6000 Em stock
0.8 mm
  • de 4
Porca para folha metálica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0673 €

Níveis de stock
1942 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307274

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1238 €

Níveis de stock
9892 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

10307335

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

10307496

Intervalo de preços
0,1517 € - 0,1442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Intervalo de preços
0,137 € - 0,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

10307649

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1117 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

10307458

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,1302 €

Níveis de stock
6275 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1144 €

Níveis de stock
12916 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307564

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1141 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

10307632

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1124 €

Níveis de stock
1044 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307519

Intervalo de preços
0,1203 € - 0,1143 €

Níveis de stock
1335 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

10307304

Intervalo de preços
0,1558 € - 0,1479 €

Níveis de stock
50924 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Porca para folha metálica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307380

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307588

Intervalo de preços
0,11 € - 0,1045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

10307656

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada