Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
2,706 € - 2,848 € 134 Em stock
5.1 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
13,28 € - 13,98 € 164 Em stock
19.9 kg
Retangular
Norte e sul
20.0 mm
32,05 € - 33,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.8 kg
Retangular
Norte e sul
25.0 mm
1,0225 € - 1,0765 € 89 Em stock
1.6 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
2,383 € - 2,508 € 19 Em stock
3.1 kg
Cilíndrica
Norte e sul
14.0 mm
6,8025 € - 7,1675 € 92 Em stock
6.0 kg
Cilíndrica
Norte e sul
19.0 mm
3,062 € - 3,222 € 5 Em stock
3.6 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
12,03 € - 12,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte e sul
22.0 mm
10,515 € - 11,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 kg
Vara
Norte e sul
10.0 mm
1,0012 € - 1,0532 € 13 Em stock
0.4 kg
Vara
Norte e sul
3.0 mm
3,614 € - 3,804 € 5 Em stock
1.1 kg
Vara
Norte e sul
5.0 mm
0,5812 € - 0,6116 € 284 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Norte
6.0 mm
0,7815 € - 0,823 € 38 Em stock
0.5 kg
Cilíndrica
Norte
10.0 mm
1,0815 € - 1,1385 € 1372 Em stock
0.8 kg
Cilíndrica
Norte
15.0 mm
0,903 € - 0,9505 € 179 Em stock
1.0 kg
Cilíndrica
Norte
10.0 mm
3,01 € - 3,168 € 3 Em stock
2.2 kg
Cilíndrica
Norte
20.0 mm
11,53 € - 12,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 kg
Cilíndrica
Norte
20.0 mm
8,53 € - 8,98 € 4 Em stock
6.0 kg
Cilíndrica
Norte
25.0 mm
0,9028 € - 0,95 € 129 Em stock
1.6 kg
Retangular
Norte e sul
5.0 mm
5,005 € - 5,27 € 8 Em stock
8.5 kg
Retangular
Norte e sul
15.0 mm
  • de 6
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Intervalo de preços
2,848 € - 2,706 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    5.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Intervalo de preços
13,98 € - 13,28 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    19.9 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Intervalo de preços
33,73 € - 32,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    24.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.6 kg

10190852

Intervalo de preços
1,0765 € - 1,0225 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.6 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Intervalo de preços
2,508 € - 2,383 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho total
    14.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    3.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Intervalo de preços
7,1675 € - 6,8025 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tamanho total
    19.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    6.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Intervalo de preços
3,222 € - 3,062 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    3.6 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Intervalo de preços
12,65 € - 12,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 4.4 kg

10191057

Intervalo de preços
11,065 € - 10,515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    4.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 3.0 mm 0.4 kg

10191095

Intervalo de preços
1,0532 € - 1,0012 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho total
    3.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    0.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Intervalo de preços
3,804 € - 3,614 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho total
    5.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    1.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Intervalo de preços
0,6116 € - 0,5812 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Intervalo de preços
0,823 € - 0,7815 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Intervalo de preços
1,1385 € - 1,0815 €

Níveis de stock
1372 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 10.0 mm 1.0 kg

10191293

Intervalo de preços
0,9505 € - 0,903 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Intervalo de preços
3,168 € - 3,01 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    2.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Intervalo de preços
12,13 € - 11,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    9.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Intervalo de preços
8,98 € - 8,53 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    6.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman de barra Neodímio Norte e sul 5.0 mm 1.6 kg

10191330

Intervalo de preços
0,95 € - 0,9028 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    5.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    1.6 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 15.0 mm 8.5 kg

10191378

Intervalo de preços
5,27 € - 5,005 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    8.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi