Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
3,062 € - 3,222 € 67 Em stock
3.4 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
35,76 € - 37,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.8 kg
Retangular
Norte e sul
12.0 mm
3,208 € - 3,375 € 16 Em stock
2.4 kg
Quadrada
Norte
10.0 mm
1,281 € - 1,349 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,0225 € - 1,0765 € 16 Em stock
0.8 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,022 € - 1,076 € 455 Em stock
0.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
5,505 € - 5,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
16,02 € - 16,87 € 6 Em stock
15.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
25.0 mm
12,03 € - 12,655 € 30 Em stock
4.8 kg
Vara
Norte e sul
10.0 mm
0,4416 € - 0,4648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 kg
Vara
Norte e sul
4.0 mm
1,4995 € - 1,578 € 23 Em stock
1.4 kg
Vara
Norte e sul
6.0 mm
0,5812 € - 0,6116 € 818 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Sul
6.0 mm
0,7815 € - 0,823 € 20 Em stock
0.5 kg
Cilíndrica
Sul
10.0 mm
1,0815 € - 1,1385 € 18 Em stock
0.8 kg
Cilíndrica
Sul
15.0 mm
0,903 € - 0,9505 € 42 Em stock
1.0 kg
Cilíndrica
Sul
10.0 mm
3,01 € - 3,168 € 3 Em stock
2.2 kg
Cilíndrica
Sul
20.0 mm
11,53 € - 12,13 € 294 Em stock
9.4 kg
Cilíndrica
Sul
20.0 mm
8,53 € - 8,98 € 235 Em stock
6.0 kg
Cilíndrica
Sul
25.0 mm
0,6804 € - 0,7164 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
1,022 € - 1,076 € 8 Em stock
1.2 kg
Retangular
Norte e sul
6.0 mm
  • de 6
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Intervalo de preços
3,222 € - 3,062 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    3.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Intervalo de preços
37,64 € - 35,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    42.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Intervalo de preços
3,375 € - 3,208 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Quadrada
  • Esforço de tração
    2.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Intervalo de preços
1,349 € - 1,281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    2.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Intervalo de preços
1,0765 € - 1,0225 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Intervalo de preços
1,076 € - 1,022 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 6.4 kg

10190982

Intervalo de preços
5,80 € - 5,505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    6.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Intervalo de preços
16,87 € - 16,02 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    15.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 4.8 kg

10191064

Intervalo de preços
12,655 € - 12,03 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    4.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Intervalo de preços
0,4648 € - 0,4416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    4.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    0.6 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.4 kg

10191149

Intervalo de preços
1,578 € - 1,4995 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    1.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 6.0 mm 0.3 kg

10191187

Intervalo de preços
0,6116 € - 0,5812 €

Níveis de stock
818 Em stock
Características
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 10.0 mm 0.5 kg

10191224

Intervalo de preços
0,823 € - 0,7815 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Intervalo de preços
1,1385 € - 1,0815 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Intervalo de preços
0,9505 € - 0,903 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 20.0 mm 2.2 kg

10191545

Intervalo de preços
3,168 € - 3,01 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    2.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 20.0 mm 9.4 kg

10191583

Intervalo de preços
12,13 € - 11,53 €

Níveis de stock
294 Em stock
Características
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    9.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 25.0 mm 6.0 kg

10191620

Intervalo de preços
8,98 € - 8,53 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    6.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.0 kg

10191347

Intervalo de preços
0,7164 € - 0,6804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Intervalo de preços
1,076 € - 1,022 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura geral
    1.5 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    1.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi