Menu Procurar

Metal Inserção roscada M10 Redonda 50.0 mm 1-1.5 Preto

Ponteira e patim deslizante de tubo redondo preto polido com roscas internas para acomodar suportes e pés niveladores ajustáveis. Concebida para ser inserida em tubos redondos ou tubulares, como pernas de cadeiras ou bases de sofás. A sua rosca metálica permite um ajuste suave e repetível. Feito de HDPE.
Referência da Essentra:

10286081

Número de peça do fabricante:

498578

5100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,145 €
500 - 2499 0,5452 €
2500 + 0,518 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

57,25 €

50 x 1,145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 20.0 mm
Tamanho da rosca M10
Material HDPE
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos