Menu Procurar

Double Universal Joints

Em produção

These Double Universal Joints, also known as double cardan joints, are mechanical components that unite two single joints to allow for even larger angular misalignment between shafts. Their unique form allows for torque's smooth and effective transfer over extended distances and at substantial angles.

They can transmit power smoothly and effectively even when the connecting shafts are not precisely aligned. They were created to endure heavy loads and provide long-lasting performance in harsh working situations.

It can bend up to 45 degrees per joint and is accurate, silent, and smooth operating. It may be installed and removed from the application using appropriate tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • It unites two single joints to allow for larger angular misalignment between shafts.
  • It endures heavy loads and provide long-lasting performance in harsh working situations.
  • It can bend up to 45 degrees per joint.
  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
Material: 304 Stainless Steel Series Code: SRR3696

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l1 Bore dia l2 w1 l3 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
62.0
Round Bore
20.0
11.0
22.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
74.0
Round Bore
24.0
12.0
26.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
86.0
Round Bore
28.0
13.0
30.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
190.0
Round Bore
61.0
29.0
68.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
163.0
Round Bore
54.0
26.0
55.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
128.0
Round Bore
41.0
18.0
46.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
163.0
Keyway
54.0
26.0
55.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
74.0
Keyway
24.0
12.0
26.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
62.0
Keyway
20.0
11.0
22.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
56.0
Keyway
17.0
8.0
22.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
128.0
Keyway
41.0
18.0
46.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
86.0
Keyway
28.0
13.0
30.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
190.0
Keyway
61.0
29.0
68.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
104.0
Keyway
34.0
16.0
36.0
32.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
56.0
Round Bore
17.0
8.0
22.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
104.0
Round Bore
34.0
16.0
36.0
32.0
União universal dupla 8.0 62.0 20.0 Aço inoxidável 304

20215231


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
União universal dupla 10.0 74.0 24.0 Aço inoxidável 304

20215248


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
União universal dupla 12.0 86.0 28.0 Aço inoxidável 304

20215255


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
União universal dupla 30.0 190.0 61.0 Aço inoxidável 304

20215293


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
União universal dupla 25.0 163.0 54.0 Aço inoxidável 304

20215286


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
União universal dupla 20.0 128.0 41.0 Aço inoxidável 304

20215279


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
União universal dupla 25.0 163.0 54.0 Aço inoxidável 304

20215354


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
União universal dupla 10.0 74.0 24.0 Aço inoxidável 304

20215378


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
União universal dupla 8.0 62.0 20.0 Aço inoxidável 304

20216559


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
União universal dupla 6.0 56.0 17.0 Aço inoxidável 304

20216542


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
União universal dupla 20.0 128.0 41.0 Aço inoxidável 304

20216214


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
União universal dupla 12.0 86.0 28.0 Aço inoxidável 304

20216566


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
União universal dupla 30.0 190.0 61.0 Aço inoxidável 304

20216207


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
União universal dupla 16.0 104.0 34.0 Aço inoxidável 304

20216573


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
União universal dupla 6.0 56.0 17.0 Aço inoxidável 304

20215224


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
União universal dupla 16.0 104.0 34.0 Aço inoxidável 304

20215262


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0