Menu Procurar

União universal dupla 30.0 190.0 61.0 Aço inoxidável 304

Esta junta universal dupla é utilizada em sistemas mecânicos em que o movimento de rotação tem de ser transmitido através de eixos desalinhados. Fabricada em material inoxidável, permite uma dobra até 45 graus por junta. É durável, tem capacidade para suportar cargas pesadas e é altamente resistente ao desgaste e à corrosão.
Referência da Essentra:

20216207

Número de peça do fabricante:

20216207

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 190.0
l2 61.0
l3 68.0
w1 29.0
w1 8.0
w2 33.3
Weight g 2900.0
Material Aço inoxidável 304

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos