Menu Procurar

União universal dupla 25.0 105.0 37.0 Aço inoxidável 304

Esta junta universal dupla com extremidades maciças não furadas é utilizada em sistemas mecânicos em que o movimento de rotação tem de ser transmitido através de eixos desalinhados. Fabricada em material inoxidável, permite uma dobra até 45 graus por junta. É durável, tem capacidade para suportar cargas pesadas e é altamente resistente ao desgaste e à corrosão.
Referência da Essentra:

20216627

Número de peça do fabricante:

20216627

44 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Bore dia Unbored
d tol. h4 25.0
l1 105.0
l2 37.0
l3 30.0
w1 25.0
Weight g 350.0
Material Aço inoxidável 304

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos