Menu Procurar

União universal individual 10.0 52.0 Aço

Esta junta universal simples é utilizada em sistemas mecânicos em que o movimento de rotação tem de ser transmitido através de eixos desalinhados. Fabricada em aço, permite uma dobra até 45 graus por junta. É durável, tem capacidade para suportar cargas pesadas e resiste ao desgaste e à corrosão.
Referência da Essentra:

20214173

Número de peça do fabricante:

20214173

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Bore dia With keyway
d1 tol. H7 10.0
d2 16.0
l1 52.0
l2 26.0
l3 15.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Weight g 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos