Menu Procurar

União universal individual 16.0 68.0 Aço

Esta junta universal simples com furo de chave é utilizada em sistemas mecânicos em que o movimento de rotação tem de ser transmitido através de eixos desalinhados. Fabricada em aço, permite uma dobra até 45 graus por junta. É durável, tem capacidade para suportar cargas pesadas e resiste ao desgaste e à corrosão.
Referência da Essentra:

20214869

Número de peça do fabricante:

20214869

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
Weight g 300.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos